Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Schachtmodul H:03 Zugang 600 Kl. B, 880-1129mm

KESSEL-Schachtmodul H:03 Zugang 600 Kl. B, 880-1129mm

KESSEL Technikschacht LW 1000, aus Polyethylen PE-HD nach EN 13598-2 modularer Aufbau bestehend aus: - Schachtringe mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177 - Konus mit Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich - alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile Grundwasserdicht bis max. 3 m über Sole, beständig gegen aggressive Ab- wässer. Anbohrbar bis DN100/150 (bei Schachtring 500mm) zum Anschluss von Rohren unter der Verwendung von KESSEL Durchgangsdichtungen. Höhe T 3 von 880 mm bis 1129 mm Mit Zugangsöffnung im Konus mit Durchmesser von 600 mm Inklusive tagwasserdichter Abdeckung aus Grauguss für Konus mit Zugang 600 mm nach DIN EN 124. • Abmessungen: Ø 600 mm • Belastungsklasse: A/B
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte rund • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 648 mm • Breite: 648 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Höhe: 95 mm • Oberfläche: Grauguss • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge: 1.200 mm • Breite: 1.200 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 13598-2 • Ausführung • WU-Flansch: ohne • Behälter • Einbautiefe: 880-1.129mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werksseitig vormontiert) • Fremdüberwachung: SKZ • Gewicht brutto: 106 kg • Gewicht netto: 89,5 kg • Zulassung: Z-42.1-527
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8740012
  • ProduktfamilieTechnical chamber LW 1000
  • ProduktgruppeEngineering system base - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit