Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Schachtmodul H:12 Zugang 600 Kl. D, 3130-3379mm

KESSEL-Schachtmodul H:12 Zugang 600 Kl. D, 3130-3379mm

KESSEL Technikschacht LW 1000, aus Polyethylen PE-HD nach EN 13598-2 modularer Aufbau bestehend aus: - Schachtringe mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177 - Konus mit Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich - alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile Grundwasserdicht bis max. 3 m über Sole, beständig gegen aggressive Ab- wässer. Anbohrbar bis DN100/150 (bei Schachtring 500mm) zum Anschluss von Rohren unter der Verwendung von KESSEL Durchgangsdichtungen. Höhe T 12 von 3130 mm bis 3379 mm Mit Zugangsöffnung im Konus mit Durchmesser von 600 mm Inklusive tagwasserdichter Abdeckung aus Grauguss für Konus mit Zugang 600 mm nach DIN EN 124. Abmessungen: Ø 600 mm Belastungsklasse: D
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte rund • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Länge: 659 mm • Breite: 659 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Höhe: 122 mm • Oberfläche: Grauguss • Verriegelung: verriegelt • Abmessungen • Länge: 1.200 mm • Breite: 1.200 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 13598-2 • Ausführung • WU-Flansch: ohne • Behälter • Einbautiefe: 3.130-3.379mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm in Kombination mit Technikmodul beachten • bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werksseitig vormontiert) • Fremdüberwachung: SKZ • Gewicht brutto: 266 kg • Gewicht netto: 233 kg • Zulassung: Z-42.1-527
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8740067
  • ProduktfamilieTechnical chamber LW 1000
  • ProduktgruppeEngineering system base - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit