Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Mix & Pump nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit manueller Entsorgungs- und Spüleinrichtung, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Schrägstellung der Deckelgeometrie ermöglicht optimale Sichtkontrolle aller eingebauten Komponenten bei Betrieb, Wartung und Generalinspektion, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Fettabscheideraum, Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501, Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss. KESSEL-Entsorgungseinrichtung Mix & Pump (manuelle Bedienung) mit Umschaltverteilung, Misch- und Spüleinrichtung über Strahl- und Kegeldüsen, außenliegender Pumpe, mit integriertem Zerhacker und Absperreinrichtung, Schaltgerät zur Ansteuerung der Pumpe, Fülleinrichtung nach DIN 1988, Schauglas mit Scheibenwischer. Die Reinigung des Abscheiders erfolgt durch das Umwälzen und Zerkleinern des Behälterinhaltes, dadurch wird kein Vorlagebehälter benötigt, die Entleerung erfolgt über die Entsorgungspumpe, bei der Entsorgung entstehen keine Geruchsemissionen, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. 1 Schraubventil 1"" Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 • Nenngröße: NS 10 • Schlammfanginhalt: 1000 Liter • Abscheiderinhalt: 900 Liter • Fettspeichermenge: 400 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm) • Gewicht: ca. 267 kg • Pumpenleistung: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Förderleistung: 37 m³/h bei 10 Meter mittlerer Förderhöhe • Behältermaße: • Länge: 2590 mm • Breite: 940 mm • Höhe: 1655 mm • Zulaufhöhe h2: 1255 mm • Ablaufhöhe h1: 1185 mm • Aufstellmaße : • Länge: 2820 mm • Breite: 1130 mm • Höhe: 1890 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: violett • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 2.822 mm • Aufstellfläche Breite: 1.108 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.932 mm • Einbringmaß Länge: 2.590 mm • Einbringmaß Breite: 940 mm • Einbringmaß Höhe: 1.678 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 900 l • Gesamtvolumen: 1.900 l • Schlammfanginhalt: 1.000 l • Speichermenge an Fett: 400 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Absperreinrichtung: ja • Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem • Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe • Entsorgungsvariante: Mix & Pump • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 10 • Schauglas: ja • Schredder-Mix-System: ja • SonicControl: nein • Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1" • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 160 • Auslauf Nennweite (DN): 150 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.255 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.185 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Druckabgang (DA): 75 mm • Druckabgang (DN): 65 mm • Nenndruck (PN): 10 • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 300 KE 2.0 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 17 m • Förderleistung max.: 60 m3/h • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Betriebsart: S2 - 30 Min. • Leistung P1: 3,6 kW • Leistung P2: 3 kW • Drehzahl: 2.850 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): Absicherung über Schaltgerät 400 V • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 44 kg • Laufrad Typ: Radiallaufrad mit Zerhacker • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 6,2 A • Schutzart Pumpe: IP 55 • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: ja • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: nein • Mehrzeilige Displayanzeige: nein • Logbuchfunktion: nein • USB-Schnittstelle: nein • GSM-Schnittstelle: nein • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 16 A • Erforderliche Absicherung (RCD): 30 mA • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 295 kg • Gewicht netto: 260 kg • Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93010-01-MS
  • ProduktfamilieMix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1655
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)2590
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)267
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit