Unique ref.: | ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted |
---|---|
Marke: | Ketcham Medicine Cabinets |
Produkt Familie: | Medicine Cabinets |
Produkt Gruppe: | Euroline Series - Partially Recessed Mounted |
Breite (Zoll): | 18 |
Höhe (Zoll): | 36 |
Tiefe (Zoll): | 3.25 |
Publishing Datum: | 2018-05-21 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series
Features
Produktbeschreibung: | https://www.ketchamcabinets.com/euroline-series |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_78978d70c9e64bb099cde7db75a65eb6.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/ketcham/product/ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Aufbewahrung |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC Name: | Cabinets |
UNSPSC Code: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Code: | L72141 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Code: | 35-75-08 |
NBS Reference Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass-Nummer: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 3.25 in |
Height | 36 in |
Mounting | Partially Recessed |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 18 in |
BIMobject®