Unique ref.: | ketcham-mirror-series-atm-1836 |
---|---|
Marke: | Ketcham Medicine Cabinets |
Produkt Familie: | Mirrors |
Produkt Gruppe: | Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror |
Breite (Zoll): | 18 |
Höhe (Zoll): | 36 |
Tiefe (Zoll): | 0.75 |
Publishing Datum: | 2018-05-21 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.
Features
Produktbeschreibung: | https://www.ketchamcabinets.com/adjustable-tilt-mirror |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_523b7efc5a184fdfbd28764b1293a91e.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/ketcham/product/ketcham-mirror-series-atm-1836
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Aufbewahrung |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC Name: | Cabinets |
UNSPSC Code: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Code: | L72141 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Code: | 35-75-08 |
NBS Reference Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass-Nummer: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 0.75 in |
Height | 36 in |
Width | 18 in |
BIMobject®