Unique ref.: | ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted |
---|---|
Marke: | Ketcham Medicine Cabinets |
Produkt Familie: | Medicine Cabinets |
Produkt Gruppe: | Tri-View Series |
Breite (Zoll): | 36 |
Höhe (Zoll): | 30 |
Tiefe (Zoll): | 4.5 |
Publishing Datum: | 2018-05-21 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings.
Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror.
This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.
Features
Produktbeschreibung: | https://www.ketchamcabinets.com/tri-view-series |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_708d5fd1ceac4390b660b1eef256218e.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/ketcham/product/ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Aufbewahrung |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC Name: | Cabinets |
UNSPSC Code: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Code: | L72141 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Code: | 35-75-08 |
NBS Reference Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass-Nummer: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 4.5 in |
Height | 30 in |
Mounting | Fully Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 36 in |
BIMobject®