Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cristallin-Glas-Platte zu 14910

Cristallin-Glas-Platte zu 14910

Plan Cristallin-Glas-Platte 14910005300, zu 14910, 350 x 120 x 8 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer14910005300
  • ProduktfamilieAccessoires
  • ProduktgruppeWaschtisch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.974
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires