Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cristallin-Glas-Platte zu 14910

Cristallin-Glas-Platte zu 14910

Plan Cristallin-Glas-Platte 14910005500, zu 14910, 550 x 120 x 8 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer14910005500
  • ProduktfamilieAccessoires
  • ProduktgruppeWaschtisch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires