Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1

    Kee Guard CB1

    Google-Übersetzung,
    KeeGuard® ist ein modulares, freistehendes Dachgeländersystem, das die Dachhaut nicht durchdringt. Das System arbeitet mit einem bewährten Gegengewichtssystem, recycelte PVC-Gewichte bieten eine gut sichtbare, rutschfeste, sichere Basis, die die Dachhaut nicht durchdringt. Verzinkte Fittings und Rohre bieten kollektiven Schutz, der eine sichere Arbeitsumgebung für alle gewährleistet, die auf einem Dach arbeiten. Das KeeGuard® Dachkantenschutzsystem bietet maximale Flexibilität für die meisten Dachkonfigurationen, fast jedes Flachdach bis zu 10 Grad kann untergebracht werden. Das System ist für verschiedene Dachtypen erhältlich, entweder für den Einsatz dort, wo eine Begrenzungswand wie eine Brüstung vorhanden ist, oder wo das Dach rundum vollständig offen ist. Das KeeGuard® Dachgeländersystem kann sowohl für die Nachrüstung von Altbauten als auch für Neubauten verwendet werden. Das KeeGuard®-System ist auch in einer leichten Aluminiumversion erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCB1
    • ProduktfamilieProtection System
    • ProduktgruppeKeeGaurd
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1140
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)1398
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationVerbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety and protection

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit