Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Google-Übersetzung,

    Die Klinkerfliese Aztec Ghost ähnelt in ihrem Stil den alten Gebäuden einer der mysteriösesten Zivilisationen. Die Authentizität verleihende, unregelmäßige Struktur des Gesichts schafft eine mystische Aura in der Luft. Ein einzigartiges Set aus verschiedenen Grautönen gibt der Fassade etwas Freiheit und distanziert sich von der Monotonie, sodass sie avantgardistisch und effektiv wirkt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAztec_ghost_HF45
    • ProduktfamilieThin Bricks
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)485
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit