Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF13

    Google-Übersetzung,

    King Size Collection ist die Königsklasse unter den Klinker-Fassadenfliesen – ein Angebot für Menschen, die Wert auf ausgefallenen Stil legen und gerne aus der Routine ausbrechen. Sie zeichnen sich durch ihre Größe aus, die viel größer ist als herkömmliche Formate. Durch die Längsproportionen lassen sich äußerst elegant wirkende Arrangements kreieren, die sanft verlaufende horizontale Linien freilegen, die den farbenfrohen Mix aus Keramik und Metall betonen. In der King Size Kollektion stehen 18 Fliesenfarben zur Auswahl: von kräftigem Rot, Rauchbraun, über Grau und Anthrazittöne bis hin zu opalisierendem Schwarz.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBrick_republic_LF13
    • ProduktfamilieThin Bricks
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)52
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit