Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Google-Übersetzung,

    Klinkerfliesen spiegeln die geschäftige Rote Stadt mit der sonnigen Aura wider, die den Geruch von Gewürzen, farbenfrohen Kostümen und glänzendem Schmuck hervorruft, die auf dem Stadtmarkt verkauft werden. Marrakesch-Staub ist eine Kombination aus intensivem, lebendigem Rot und der rauen Struktur von natürlichem Klinker.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMarrakesh_dust_HF01
    • ProduktfamilieThin Bricks
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)388
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit