Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Google-Übersetzung,

    Old Fort ist wie eine Reise in die Vergangenheit, als der Mann die Farbe des Ziegels, den er verbrannte, nicht kontrollieren konnte. Die Inspiration für die Fliese „Alte Festung“ war Fort Carre, das um 1602 erbaute Befestigungselement der Festung Wisłoujście war und jahrhundertelang den Hafen von Danzig verteidigte. Wenn man sich die Farbgebung der Fliese ansieht, ist es schwer, die Präsenz der Geschichte nicht zu spüren. Die rötliche Farbe der Fliese verschmilzt mit den unregelmäßigen anthrazitfarbenen Schatten der Rauchillusion der vergehenden Zeit. Der natürliche Charakter der Fliese wird durch Brand- und Aschestücke und Kohlenstoffsinter konserviert. Old Fort besticht durch seine natürliche Schönheit der Keramikfliesen und passt zu Projekten, die sich auf architektonische Denkmäler beziehen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOld_fort_HF51
    • ProduktfamilieThin Bricks
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)388
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit