Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07

    Google-Übersetzung,

    Klinkerfliese zeigt die Stimmung des alten Hauses voller Erinnerungen und dezentem Charme, mit knarrenden Treppen und losen Scharnieren, die ihm Charakter verleihen. Old House ist ein natürlicher Klinker von lebendiger Mahagonifarbe mit einem Hauch von Schwarz auf einer unregelmäßigen, rauen Struktur.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOld_house_HF07
    • ProduktfamilieThin Bricks
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)388
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit