Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    Google-Übersetzung,

    Die Unifarbe der Fliese Pearl Satin und ihre samtige Oberfläche verleihen der Fassade außergewöhnliche Eleganz und Ruhe. Die Klinkerfliese Pearl Satin zeichnet sich durch die einzigartige Feinheit des Graus aus, das sie durchdringt. Die Zartheit der Farbe Pearl Satin macht sie zu einem perfekten Hintergrund für die Verwendung von Fassadenelementen, kühner in Form oder Farbe.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPearl_satin_HF53
    • ProduktfamilieThin Bricks
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)485
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit