Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42

    Google-Übersetzung,

    Klinkerfliese inspiriert von den Farben der gotischen Architektur. Intensives, vollmundiges Rot mit leuchtenden Schattierungen erinnert an die Überreste des Kalkmörtels aus dem 12. Jahrhundert. Gothic Smile ist ein interessanter Vorschlag sowohl für die Fassade als auch für das Interieur.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTemplarian_treasure_HF42
    • ProduktfamilieThin Bricks
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)388
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit