Prestige wall panel
Prestige wall panel
Prestige wall panel

    Prestige wall panel

    Google-Übersetzung,
    Eine durchgehende Trapezprofil-Isolierplatte, die vertikal an den Wänden verwendet wird. . Hochleistungsisolierkern (Quadcore und IPN sind verfügbar) . Erhältlich in Längen von 2 m bis 19 m mit einer Deckbreite von 1000 mm
    Spezifikation
    • Cover width: 1000mm Thickness: 40, 50, 60, 80,100,120,150mm External/internal steel th: 0,5/0,4mm standard Standard Lengths: 2-11,9m Longer lengths: 11,9 -19m Shorter lengths: <2m U values for Quadcore (W/m² K) 40mm: 0,43 50mm: 0,35 60mm: 0,29 80mm: 0,22 100mm: 0,18 120mm: 0,15 150mm: 0,12
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKingspan_Prestige_Wall_Panel
    • ProduktfamilieWall panel
    • Produktgruppeinsulated wall panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
    • Klassifizierung06 83 00
    • Format2014TitelComposite Paneling
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika