QuadCore Wall Panels Data sheet

QuadCore Wall Panels Data sheet

Google-Übersetzung,
Die Wand KS103 ist ein verdecktes Festwandsystem, das vertikal oder horizontal verlegt werden kann und für Wandverkleidungen an allen Gebäudearten geeignet ist, außer bei niedrigen Innentemperaturbedingungen (unter 0 °C).
Spezifikation
  • t-Core thickness (mm) 40, 50, 60, 80, 100
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKingspan_Quadcore-Wall-Panels-Data-Sheet
  • ProduktfamilieWall panel
  • Produktgruppeinsulated wall panels
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung06 83 00
  • Format2014TitelComposite Paneling
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika