Smoothlambri wall panel

Smoothlambri wall panel

Google-Übersetzung,
Das Kingspan Architectural Wall Panel System KS103 ist ein isoliertes Wandpaneelsystem, das eine Vielzahl von Profiloptionen bietet. Smoothlambri-Platten haben eine flache Außenseite. Es ist ein Secret-Fix-System und ist in einer Reihe von Dämmtiefen erhältlich und bietet Designern, Auftragnehmern und Kunden gleichermaßen wirtschaftliche, aber ästhetische Lösungen und ist für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. . Hochleistungsisolierkern (Quadcore und IPN sind verfügbar) . Es sind verschiedene Profile erhältlich, die eine umfassende Designauswahl bieten, und alle Profile lassen sich miteinander integrieren . Erhältlich in Längen von 2 m bis 13 m mit einer Deckbreite von 1030 mm
Spezifikation
  • Cover width: 1030mm Thickness: 40, 50, 60, 80,100mm External/internal steel th: 0,5/0,4mm standard Standard Lengths: 2-11,9m Longer lengths: 11,9 -19m Shorter lengths: <2m U values for Quadcore (W/m² K) 40mm: 0,48 50mm: 0,38 60mm: 0,31 80mm: 0,23 100mm: 0,18
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKingspan_Smoothlambri_Wall_Panel
  • ProduktfamilieWall panel
  • Produktgruppeinsulated wall panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1030
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung06 83 00
  • Format2014TitelComposite Paneling
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
Afghanistan
Ägypten
Armenien
Algerien
Aserbaidschan
Angola
Bahrain
Äquatorialguinea
Bangladesch
Äthiopien
Bhutan
Benin
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Botsuana
Brunei Darussalam
Burkina Faso
China
Burundi
Georgien
Demokratische Republik Kongo
Hongkong
Dschibuti
Indien
Elfenbeinküste
Indonesien
Eritrea
Irak
Gabun
Iran
Gambia
Israel
Ghana
Japan
Guinea
Jemen
Guinea-Bissau
Jordanien
Kamerun
Kambodscha
Kap Verde
Kasachstan
Kenia
Katar
Komoren
Kirgisistan
Kongo
Kokosinsel (Keeling)
Lesotho
Kuwait
Liberia
Laos
Libyen
Libanon
Madagaskar
Macao
Malawi
Malaysia
Mali
Malediven
Marokko
Mongolei
Mauretanien
Myanmar (Birma)
Mauritius
Nepal
Mayotte
Nordkorea
Mosambik
Oman
Namibia
Pakistan
Niger
Palästina
Nigeria
Philippinen
Réunion
Saudi-Arabien
Ruanda
Singapur
Sambia
Sri Lanka
Sankt Helena
Südkorea
São Tomé und Príncipe
Syrien
Senegal
Tadschikistan
Seychellen
Taiwan
Sierra Leone
Thailand
Simbabwe
Türkei
Somalia
Turkmenistan
Südafrika
Usbekistan
Sudan
Vereinigte Arabische Emirate
Südsudan
Vietnam
Swasiland
Weihnachtsinsel
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Westsahara
Zentralafrikanische Republik