Unique ref.: | KCBDS-18601 |
---|---|
Marke: | KitchenAid |
Produkt Familie: | Refrigerators & Freezers |
Produkt Gruppe: | Refrigerators |
Breite (mm): | 557 |
Höhe (mm): | 1770 |
Tiefe (mm): | 545 |
Publishing Datum: | 2018-12-11 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.kitchenaid.be/fr_BE/grand-menager/refrigerateurs/177-cm-koelka... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851302296000en.pdf |
Technische Beschreibung: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 8003437040948 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/kitchenaid/product/kcbds-18601
Material 1: | Metal |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
Gewicht (kg): | 55.5 |
BIMobject Kategorie: | Küche - Küchengeräte |
---|---|
IFC Klassifikation: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 Code: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Code: | 70 |
NBS Reference Beschreibung: | Electrical Elements |
OmniClass-Nummer: | 23-21 23 33 |
OmniClass-Bezeichnung: | Residential Refrigerators And Freezers |
Name | Wert |
---|---|
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Freezer Capacity | 80 L |
Height | 1770 mm |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | White |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.