Unique ref.: | KCBSX-60600 |
---|---|
Marke: | KitchenAid |
Produkt Familie: | Refrigerators & Freezers |
Produkt Gruppe: | Freezers |
Breite (mm): | 595 |
Höhe (mm): | 595 |
Tiefe (mm): | 632 |
Publishing Datum: | 2018-09-26 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/special-products/shockfreezer/shock-freezer... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851326296000en.pdf |
Technische Beschreibung: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010750781_GB.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 8003437220432 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/kitchenaid/product/kcbsx-60600
Material 1: | Stainless steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
Gewicht (kg): | 54 |
BIMobject Kategorie: | Küche - Küchengeräte |
---|---|
IFC Klassifikation: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 Code: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_70_31_29 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Freezer cabinets |
NBS Reference Code: | 70 |
NBS Reference Beschreibung: | Electrical Elements |
OmniClass-Nummer: | 23-21 23 33 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Residential Freezers |
Name | Wert |
---|---|
Appliance Type | SHOCK FREEZER |
Body Material | Stainless Steel |
Colour | Inox |
Depth | 632 mm |
Height | 595 mm |
Width | 595 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | Inox |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.