Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Unique ref.: KCZCX-20750L
Marke: KitchenAid
Produkt Familie: Refrigerators & Freezers
Produkt Gruppe: Refrigerators
Breite (mm): 737
Höhe (mm): 2050
Tiefe (mm): 600
Publishing Datum: 2018-12-11
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Material 1: Metal
Material 2: Glass
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 210

BIMobject Kategorie: Küche - Küchengeräte
IFC Klassifikation: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code: L8321
Uniclass 1.4 Beschreibung: Refrigerators
Uniclass 2.0 Code: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beschreibung: Refrigerators
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Beschreibung: Refrigerators
NBS Reference Code: 35-14-72
NBS Reference Beschreibung: Refrigerators
OmniClass-Nummer: 23-21 23 33 15
OmniClass-Bezeichnung: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Name Wert
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Glass ; Metal

BIMobject®