Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

38 CM Microwave Oven

Unique ref.: KMMXX-38600
Marke: KitchenAid
Produkt Familie: Ovens
Produkt Gruppe: Microwave
Breite (mm): 595
Höhe (mm): 385
Tiefe (mm): 468
Publishing Datum: 2017-02-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
This 31-litre microwave oven is super spacious and has a large 32.5 cm turntable.
Furthermore the 3D microwave distribution system, patented by KitchenAid, combines the emission of waves from different points, so as to ensure homogeneous heating both inside and outside of your dishes.


Material 1: Stainless steel
Material 2: Glass
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 28.5

BIMobject Kategorie: Küche - Küchengeräte
IFC Klassifikation: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code: L831
Uniclass 1.4 Beschreibung: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Code: EE-70
Uniclass 2.0 Beschreibung: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Beschreibung: Microwave ovens
NBS Reference Code: 70
NBS Reference Beschreibung: Electrical Elements
OmniClass-Nummer: 23-21 23 23 25 21
OmniClass-Bezeichnung: Residential Microwave Ovens