Markenheldfoto

DGNB-Gold zertifiziertes Verwaltungsgebäude

Neue Firmenzentrale für Harzwasserwerke GmbH in KLEUSBERG Modulbauweise

Niedersachsens größter Wasserversorger, Harzwasserwerke GmbH, hat sich mit einer neuen, 5.400 m² umfassenden Firmenzentrale am Standort Hildesheim niedergelassen. Der moderne Bürokomplex in KLEUSBERG Modulbauweise kombiniert modulare und konventionelle Stahlbetonbauweise für maximale Gestaltungsfreiheit. Der Entwurf stammt von RICHTER Architekten aus Braunlage.

Der bis zu dreigeschossige Baukörper reagiert auf die städtebauliche Umgebung und bildet einen klar gefassten Stadtraum. Die Gliederung schafft klare Funktionsbereiche: Die Büros befinden sich im dreigeschossigen Teil, während der eingeschossige Trakt das Tagungsareal beherbergt – separat zugänglich und durch eine Holzfassade optisch abgegrenzt. Der Bürokomplex trägt eine wartungsfreie Metallkassetten-Fassade mit Blau- und Grüntönen an den Fensterlaibungen, die das Thema "Wasser" widerspiegeln.

Neben Kombibüros gibt es Bereiche nach dem Business-Club-Prinzip ohne feste Bürozuordnung. Durch die Konstruktionsweise lässt sich der Anteil an festen und flexiblen Arbeitsplätzen leicht variieren – nur Stützen, Sanitärblöcke und Erschließungskerne sind fix, der übrige Grundriss kann jederzeit durch neue oder versetzte Trockenbauwände angepasst werden.

Als umweltbewusstes Unternehmen setzt HWW auf intelligente und regenerative Systeme. Ein Eis-Energiespeichersystem ermöglicht CO₂-neutrale Nutzung von Umgebungs- und Erdwärme. Eisspeicher und Solar-Luft-Kollektoren speisen eine hocheffiziente Sole-Wasser-Wärmepumpe, die in Kombination mit Fußbodenheiz- und Kühlflächen die regenerative Energie optimal nutzt. Die extensive Dachbegrünung bindet Feinstaub und speichert Regenwasser. Die modulare Bauweise basiert auf dem Cradle-to-Cradle-Prinzip mit Stahl als regenerativem Baustoff.

Das nachhaltige Modulgebäude wurde mit der DGNB-Zertifizierung "Gold" ausgezeichnet.