Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINO 13 K Plastic sleeve 13 mm with spikes

LINO 13 K Plastic sleeve 13 mm with spikes

Google-Übersetzung,

LINO 13 K

Zur Befestigung von EPS / XPS / MW / PU (PIR und PUR) Wärmedämmung auf tragfähigem Untergrund.
Zur Befestigung von PVC-/TPO-/FPO-/EPDM-/PAPA-Abdichtungen auf tragfähigem Untergrund

SUBSTRATE
• Massivholz
• Sperrholz
• OSB-Platte
• Stahl bis zu 3mm

BEFESTIGUNGSMATERIAL
• Polypropylen [PP]

ISOLIERUNGSART
• Styropor EPS
• Mineralwolle

INSTALLATIONSMETHODE
• Durchsteckdämmung

Spezifikation

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13 K     35 - 285 mm


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLINO-13-K-Plastic-sleeve-13-mm-with-spikes
  • ProduktfamilieSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Produktgruppefastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_04_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment fasteners
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika