Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SFXP - Universal plug with PZ-2/PZ-3 countersunk head screw
SFXP - Universal plug with PZ-2/PZ-3 countersunk head screw

    SFXP - Universal plug with PZ-2/PZ-3 countersunk head screw

    Google-Übersetzung,

    SFXP
    ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Universaldübel mit PZ-2/PZ-3 Senkkopfschraube.

    SUBSTRATE (ETAG 014 ABCD)
    • Beton
    • Vollziegel aus Lehm, Vollziegel aus Kalksandstein
    • Hohl- oder Lochziegel
    • Calciumsilikat-Hohlblock
    • 2x Gipsplatten
    • Faserzementplatten
    • AAC-Block

    HÜLSENMATERIAL
    • Polyamid (PA)

    SCHRAUBENMATERIAL
    • Kohlenstoffstahl (KPS-FAST S)

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Zinklamellenbeschichtung

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Vorpositionierte Installation

    ANWENDUNG
    • Installation von Wohnungsmöblierungselementen
    • Installation von Kabeltrassen und Leitungssystemen
    • Installation von Beleuchtungselementen.

    Spezifikation
    • Zinc flakes

           Type     length range:
      ∅5    SFXP-5     Plugs 25 mm
           Screws 35 - 45 mm
      ∅6     SFXP-6     Plugs 30 mm
           Screws 40 - 50 mm
      ∅8     SFXP-8     Plugs 40 mm
           Screws 50 - 60 mm
      ∅10     SFXP-10     Plugs 50-60 mm
           Screws 60 - 80 mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFXP_Universal_plug_with_PZ_2_PZ_3_countersunk_head_screw
    • ProduktfamilieFramework and general fasteners
    • ProduktgruppeFrame fixings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEG000049
    • ETIM-NameFasteners
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFraming fasteners
    • OmniClassNummer23-13 23 11
    • OmniClassTitelMechanical Fasteners

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit