Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WN - Screw for thin baseboards and wooden flooring (TX)

WN - Screw for thin baseboards and wooden flooring (TX)

Google-Übersetzung,

WN
∅4, ∅5,
Schrauben zur Befestigung von Holzelementen auch aus Hartholz.

SUBSTRATE
• Massivholz ≥C24
• Hartholz

SCHRAUBENMATERIAL
• Edelstahl

ANWENDUNG
• Außenbereiche in sehr harte Hölzer

Spezifikation
  • Stainless steelLength range:
    ∅4WN40 - 60 mm
    ∅5WN50 - 80 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Stainless Steel
    Screw head type Countersunk (Torx drive)
    Thread type Partial thread
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWN_Screw_for_thin_baseboards_and_wooden_flooring_TX
  • ProduktfamilieScrews and fasteners for wooden constructions
  • ProduktgruppeWood construction screws
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • Classifications.Uniclass2015CodeZz_60_40_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction joints
  • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
  • OmniClassTitelScrews

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit