Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D151.de Knauf Holzbalkendecken-System - Holz-Unterkonstruktion

D151.de Knauf Holzbalkendecken-System - Holz-Unterkonstruktion

Das Deckensystem D151.de mit einer Holzunterkonstruktion kann sowohl ohne als auch mit Brandschutz in verschiedenen Beplankungsvarianten ausgeführt werden. Diesen Brandschutz gibt es in den Qualitäten F30 und F60.
Spezifikation
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit