Product image
Kollektionssymbol

Hohlboden-Systeme von Knauf Gips KG

Hohlboden-Systeme wie GIFAfloor FHB sind für eine besonders schnelle Bauausführung ideal. Die hochfesten Gipsfaserelemente, ausgeführt als einlagige oder zweilagige Tragschicht, werden direkt auf die Stützelemente montiert und miteinander verklebt. Sehr hohe Hohlräume bis 119 cm sind möglich. Je nach Ausführung werden Anforderungen bis zur Lastklasse 12,5 kN erfüllt.

Einsatzbereiche

Bevorzugt werden "trockene" Hohlböden in Büro- und Verwaltungsgebäuden eingesetzt, wenn es sich um Terminbaustellen handelt oder sehr hohe Belastungen aufgebracht werden. Auch in EDV-Zentralen, Schulungs- und Forschungsräumen sowie in Werkstätten und Fertigungsräumen finden sie häufig Anwendung. Mit der entsprechenden Ausführung können Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz erfüllt werden. Es besteht die Möglichkeit, das Gebäude über ein "trockenes" Hohlboden-System auch zu belüften, zu erwärmen oder zu kühlen.

Die Kollektion enthält

8 Produkte