Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BELGRAVIA E+

BELGRAVIA E+

Google-Übersetzung,
BELGRAVIA E+ ist eine Akustik-Gipsdeckenplatte, die für zuverlässige Schalldämmung und ein dezentes, einheitliches Deckenbild entwickelt wurde. Das Einlegesystem ist vollständig demontierbar und ermöglicht so einen einfachen Zugang zum Deckenhohlraum sowie eine unkomplizierte und zeitsparende Montage und Wartung. Die integrierte Akustikfilz-Rückseite trägt zusätzlich zur Schalldämmung bei. Das System kann auch als Lüftungsdecke eingesetzt werden, da die perforierte Oberfläche eine diffuse Luftverteilung ermöglicht und so zu einem verbesserten Raumklima ohne Zugluft beiträgt. Verschiedene Formate und Farben sind erhältlich, um unterschiedlichen architektonischen Anforderungen gerecht zu werden. Die Oberfläche ist standardmäßig weiß und kann ohne Beeinträchtigung der Schalldämmung überstrichen werden, sodass das Deckendesign im Laufe der Zeit angepasst werden kann. Dies macht BELGRAVIA E+ zur idealen Lösung für Anwendungen, bei denen ein dekoratives Deckendesign und zuverlässige Schalldämmung gefordert sind.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBELGRAVIA_E-Plus
  • ProduktfamilieGYPSUM Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeGypsum Lay-In
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit