Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15 ist eine mineralische Akustikdeckenplatte in 15 mm und mit den Kantendetails Board, Tegular 24/90 und Tegular 15/90 erhältlich. Mit ihrer glatten, laminierten Oberfläche bietet sie eine hervorragende Schallabsorption der Klasse A sowie eine hohe Lichtreflexion. Sie ist hoch feuchtigkeitsbeständig (100 % RH) und bietet mit der Feuerwiderstandsklasse Euroklasse A1 aussergewöhnliche Sicherheit. Damit ist TOPIQ® Alpha 15 die ideale Wahl für Büro- und Bildungsbereiche, in denen Akustik und Sicherheit eine wichtige Rolle spielen. TOPIQ® Alpha 15 ist mit Eurofins Indoor Air Comfort® zertifiziert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTOPIQ-Alpha-15
  • ProduktfamilieMINERAL Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeTOPIQ®
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit