Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
    Koala Kare

    Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat

    Google-Übersetzung,
    • Der Kinderschutzsitz von Koala ermöglicht es Eltern, ein Kind bequem zu sichern, während sie sich in Toiletten und Umkleidekabinen um Geschwister und andere Dinge kümmern. Schwenkstange aus Stahl, die in einem Scharniermechanismus aus Aluminiumrohr befestigt ist, bietet hervorragende Unterstützung und Verschleißfestigkeit. Strukturierte Sitzfläche mit Nylon-Sicherheitsgurten, die sich zur Sicherheit über die Schultern des Kindes und zwischen den Beinen erstrecken. Die geschlossene Einheit lässt sich auf weniger als 6 Zoll (143 mm) zusammenklappen und benötigt weniger als 2 Quadratfuß (1858 Quadratzentimeter) Wandfläche. Entwickelt, um ein Kind mit einem Gewicht von 22,7 kg oder 50 Pfund zu tragen. Die Polyethylen-Sitzfläche enthält ausschließlich das antimikrobielle Microban, das geruchsverursachende Bakterien reduziert. Trägt zu LEED-zertifizierten Gebäudeanforderungen bei.
    • Schützen Sie Kinder, während Eltern die Einrichtungen nutzen.
    • Bietet hervorragende Unterstützung und Verschleißfestigkeit.
    • Strukturierte Sitzfläche.
    • Unterstützt bis zu 50 Pfund.
    • Hergestellt aus 31 % recycelten Materialien.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt



    Spezifikation
    • Color: Grey
      Ean: 0893145002097 , 0893145002080 , 0749628417530
      Included Components: Child Protection Seat
      Load Capacity: 50 pounds
      Model Number: KB102-01
      Brand Name: Koala Kare

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKoala-Kare-KB102-Wall-Mounted-Child-Protection-Seat
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeChild Seat
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)5.8
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit