Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    Google-Übersetzung,
    • Bietet das höchste verfügbare Maß an Sicherheit und Sauberkeit.
    • ASTM- und EN-konform. Dieses Produkt ist nur für Kleinkinder bis zu einem Alter von 3,5 Jahren und einem Gewicht von weniger als 50 Pfund bestimmt.
    • Erfüllt die ADA-Anforderungen bei ordnungsgemäßer Montage.
    • Unterstützt bis zu 200 Pfund. Abmessungen der Einheit: 35 3/16 B x 22¼ H Zoll. Tiefe (geschlossen) - 4 Zoll. Verlängerung (offen) - 23 3/16 Zoll.
    • Der Liner-Spender verfügt über zwei Liner-Hohlräume.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKoala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaby Changing Station
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22.25
    • Breite (Inches)35.18
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit