Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW

    Mira Go 10.8kW

    Google-Übersetzung,
    Die elektrische Dusche Mira Go ist perfekt für Ihr modernes Badezimmer und hält mit ihrer cleveren Mira Clearscale™-Technologie bis zu 50 % länger als vergleichbare elektrische Duschen. Diese elektrische Dusche ist einfach zu bedienen, mit separaten Temperatur- und Leistungsreglern, die Ihnen bei der Feinabstimmung Ihres perfekten Duscherlebnisses helfen. Genießen Sie außerdem eine größere Abdeckung durch den großen 110-mm-Einzelstrahl-Duschkopf.
    Spezifikation
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm131 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGO108
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeGo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)675
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)101
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous shower units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich