Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW

    Mira Play 8.5kW

    Google-Übersetzung,
    Mira Play wurde entwickelt, um jedes moderne Badezimmer perfekt zu ergänzen. Diese elektrische Dusche ist sowohl erschwinglich als auch effizient und mit der patentierten Mira Clearscale™-Technologie können Sie sich auf eine länger anhaltende und leistungsfähigere Dusche verlassen.
    Spezifikation
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 meter head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPLAY85
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppePlay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)223
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous shower units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich