Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Google-Übersetzung,
    Gleichbleibende, ganzjährige Leistung und für jedes System geeignet, ist sie die ultimative elektrische Dusche in Sachen Zuverlässigkeit. Für ein großartiges Duscherlebnis zu einem erschwinglichen Preis ist Mira Vie die perfekte Lösung.
    Spezifikation
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVIE95CHROME
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeVie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)229
    • Tiefe (mm)675
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich