Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Google-Übersetzung,
    Wählen Sie die Mira Elevate Pivot Door, um Ihren modernen Badezimmerbereich zu maximieren. Genießen Sie eine 10-jährige Garantie für zusätzliche Sicherheit.
    Spezifikation
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 749-795mm Frame adjustment: Corner 761-786mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELEVATEPIVOT800
    • ProduktfamilieEnclosure
    • ProduktgruppeElevate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)22.708
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit