Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Google-Übersetzung,
    Hergestellt aus strapazierfähigem Acrylstein, ist die Mira Flight Low Duschwanne nicht nur unglaublich robust und überraschend leicht, sie ist auch eine der niedrigsten Wannen, die Sie kaufen können, und jetzt mit einer Eckabfalloption erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1000X8004UPS
    • ProduktfamilieShower Trays
    • ProduktgruppeFlight Low Corner Waste
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)875
    • Tiefe (mm)1075
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)54.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit