Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 760 x 760 - 0 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 760 x 760 - 0 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 760 x 760 - 0 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 760 x 760 - 0 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 760 x 760 - 0 ups

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 760 x 760 - 0 ups

    Google-Übersetzung,
    Hergestellt aus strapazierfähigem Acrylstein, ist die Mira Flight Low Duschwanne nicht nur unglaublich robust und überraschend leicht, sie ist auch eine der niedrigsten Wannen, die Sie kaufen können, und jetzt mit einer Eckabfalloption erhältlich.
    Spezifikation
    • Increased flexibility for joist configurations and incorporates the Mira Rapi-flo waste with 360o waste rotation.

      Specifically designed to provide a high flow rate and incorporates enhanced features such as a hair catcher to ensure rapid drainage.

      BioCote® technology reduces bacteria and mould growth by up to 99.9%.

      Made from strong acrylic-capped resin stone, Flight Low trays are scratch, chip and discol-ouration resistant.

      With a 40mm profile, Mira Flight Low trays are the slimmest on the market.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLIGHTLOWCORNERSQUARE760X7600UPS
    • ProduktfamilieShower Trays
    • ProduktgruppeFlight Low Corner Waste
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit