Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands

    Mira Flight Low Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands

    Google-Übersetzung,
    Schlank, elegant und stark, erleben Sie mit der Mira Flight Low Quadrant Duschwanne eine der niedrigsten Wannen auf dem Markt. Mit einer superschlanken Tiefe von 40 mm und aus strapazierfähigem Harzstein mit Acrylbeschichtung ist sein zeitgemäßer Look auf Langlebigkeit ausgelegt.
    Spezifikation
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLIGHTLOWQUAD800X8002UPS
    • ProduktfamilieShower Trays
    • ProduktgruppeFlight Low
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)15.86
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit