Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands

    Google-Übersetzung,
    Schlank, elegant und stark, erleben Sie mit der Mira Flight Low Rectangle Duschwanne eine der niedrigsten Wannen auf dem Markt. Bei einer superschlanken Tiefe von 40 mm
    Spezifikation
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLIGHTLOWREC1200X760
    • ProduktfamilieShower Trays
    • ProduktgruppeFlight Low
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)29.69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit