Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Google-Übersetzung,
    Unglaublich stark, leicht und einfach anzubringen. Die Duschwanne Mira Flight hat einen großartigen neuen, modernen und eleganten Look, der immer seine Farbe behält und die Biocote®-Technologie enthält, die Bakterien um bis zu 99,9 % reduziert.
    Spezifikation
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLIGHTSQ760X7604UPS
    • ProduktfamilieShower Trays
    • ProduktgruppeFlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)22.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit