Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV

    Mira Miniduo EV

    Google-Übersetzung,
    Minimalistisches Design, großartige Leistung, der Mira Miniduo EV bietet all die Leistung, die Sie von einem Mira-Mixer erwarten würden.
    Spezifikation
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMINIDUOEV
    • ProduktfamilieMixers
    • ProduktgruppeMiniduo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationAuslass
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit