Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR

    Mira Minilite BIR

    Google-Übersetzung,
    Die Mira Minilite BIR ist ideal für ein kleines, modernes Badezimmer oder Ensuite-Badezimmer und die Mini-Mischbatterie mit maximaler Leistung. Genießen Sie ein größeres Duscherlebnis mit dem großen Schwallbrausekopf und vervollständigen Sie gleichzeitig den perfekten modernen Badezimmer-Look.
    Spezifikation
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMINILITEBIR
    • ProduktfamilieMixers
    • ProduktgruppeMinilite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.269
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationAuslass
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit