Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira React Dual Outlet
Mira React Dual Outlet
Mira React Dual Outlet

    Mira React Dual Outlet

    Google-Übersetzung,

    Mira React ist eine thermostatische, TMV2-zertifizierte Duscharmatur, die speziell für eine verbesserte Wassereffizienz entwickelt wurde. Dank patentierter Technologie wird die Leistung optimiert und ein gesteigertes Duscherlebnis bei einem Verbrauch von nur 6 Litern pro Minute ermöglicht.

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • Temperature control
      • Thermostatic temperature stability
      • Fast-fix kit for easy installation
      • Front of tile installation system
      • Pipe spacer guide included to aid pipework installation during first fix
      • Front of tile installation system allows connection to pipework during second phase fix after tiling is complete
      • Separate flow and temperature controls
      • Maximum temperature stop for increased safety (with override for a hotter shower)
      • Ceramic flow control ensures smooth reliable operation and allows water to be diverted to either the shower handset or shower overhead
      • Mira Cool Shield™ to ensure valve doesn’t get hot during showering
      • Variable spray 10cm showerhead with rub clean nozzles
      • Large 20cm anti drip deluge showerhead with rub-clean nozzles
      • 1.25m flexible shower hose
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermira-react-dual-outlet
    • ProduktfamilieMixers
    • ProduktgruppeReact
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1065
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich