Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual

    Mira Vigour Thermostatic Dual

    Google-Übersetzung,

    Wahre Belebung. Die perfekte Mischung aus Leistung und Sicherheit mit dem zusätzlichen Vorteil einer doppelten Steckdose.

    Sicheres Duschen für die ganze Familie mit Thermostattechnik +AV6:BB6

    Dual Outlet - Mühelos umleiten für das Erlebnis einer Überkopf-Sintflut und einer separaten Handbrause

    200-mm-Deluge-Kopfbrause und 90-mm-Singlemode-Handbrause

    Stellen Sie Ihre perfekte Dusche mit separaten Temperatur- und Durchflussreglern ein

    Einfaches Ersetzen - Hat die gleiche Grundfläche und die gleichen Schraubenlöcher wie frühere Mira Vigor-Modelle, was den Austausch vereinfacht

    Halten Sie den Duschkopf mit sauberen Düsen kalkfrei

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermira-vigour-thermostatic-dual
    • ProduktfamiliePower
    • ProduktgruppeVigour
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)710
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialChrome
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)5.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit