Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    Google-Übersetzung,
    Das Mira Platinum mit drahtloser Digitaltechnologie bietet Ihnen ultimative Kontrolle. Von hinten zugeführt, Hochdruckoption.
    Spezifikation
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Back - Rear Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPLATINUMRFHP
    • ProduktfamilieDigital
    • ProduktgruppePlatinum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)3.405
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationAuslass
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit