Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW

    Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW

    Google-Übersetzung,
    Suchen Sie für eine problemlose elektrische Ersatzdusche nicht weiter als die Mira Sprint Multi-Fit™. Mit mehreren Wasser- und Kabeleinführungspunkten ist es so konzipiert, dass es die meisten elektrischen Duschen problemlos ersetzt, und mit der Mira Clearscale™-Technologie hält Ihre Mira Sprint bis zu 50 % länger als vergleichbare elektrische Duschen. Außerdem bietet Ihnen der große 110-mm-Duschkopf eine größere Abdeckung, und wählen Sie einfach aus 4 sprudelnden Erfahrungen, um Ihr Erlebnis zu personalisieren. Langlebig und erschwinglich, Mira Sprint Multi-Fit ist perfekt als Ersatz für eine elektrische Dusche von Mira oder anderen Marken.
    Spezifikation
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left or right (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Perfect for replacing an existing Mira or other brands of electric showers. Adjustable slide bar fits over holes left by a previous shower kit Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Four spray showerhead with rub clean nozzles Separate temperature and flow controls
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPRINTMTF95
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeSprint
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)675
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)107
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.889
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationElektrogerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous shower units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit