Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf

Google-Übersetzung,

Berührungslose Spülmessgeräte mit Mach Tripoint™-Technologie arbeiten mit einem hochentwickelten elektronischen Sensor und zeichnen sich durch eine äußerst genaue und zuverlässige Leistung aus. Diese Spülventile, die attraktive Optionen für jede kommerzielle oder institutionelle Installation bieten, entsprechen den Richtlinien des Americans with Disabilities Act (ADA). Steigern Sie Ihr Erlebnis mit KOHLER®.

Merkmale

  • 0,125 gpf (0,47 lpf)
  • Der Aktivierungsabstand ist werkseitig voreingestellt
  • Chloramin- und Chlorbeständigkeit an allen Gummikomponenten, die dem Wasser ausgesetzt sind
  • Entwickelt für optimale Leistung mit gewerblichen KOHLER®-Leuchten
  • Der 125-Mikron-Filter schützt interne Komponenten
  • Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck
  • Abschließbare Anschlagkappe schützt vor Vandalismus
  • Keine externe Regulierung der Spülmenge sorgt für Wassereinsparung
  • Die automatische Sentinel-Spülung rund um die Uhr hält die Fallen frisch
  • Durch die mechanische Überbrückung kann der Spülmesser auch bei einem Stromausfall manuell verwendet werden
  • Angetrieben durch 1,5 V AA-Lithiumbatterien

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit Tripoint®-Technologie für präzise Aktivierung
  • Patentierte Kolbentechnologie für überragende Spülvolumengenauigkeit

Material

  • Messingkonstruktion mit langlebiger polierter Chromoberfläche

Installation

  • Für Urinalinstallationen mit 3/4" (19 mm) oberem Stutzenanschluss

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-10UD00D20
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeMach® Tripoint®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.77
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)7.55
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • ETIM-CodeEG015530
  • ETIM-NamePipes
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA