Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-11366 Forté® Two-light sconce
K-11366 Forté® Two-light sconce
    Kohler

    K-11366 Forté® Two-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Diese doppelte Wandleuchte spiegelt den klassischen Stil der Forté-Armaturen wider und verleiht Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette kreative Beleuchtung. Es verfügt über eine hochwertige Metallkonstruktion und kann je nach Beleuchtungsbedarf nach oben oder unten positioniert werden.

    MERKMALE

    • Schirme aus Milchglas.
    • Sconce kann je nach Raumeinstellung nach oben oder unten positioniert werden.
    • Koordinaten mit Forté Armaturen und Zubehör.
    • UL-Dämpfungsklasse.

    Material

    • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-11366
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeForté®,
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.75
    • Breite (Inches)15.43
    • Tiefe (Inches)6.44
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA